• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Adaptadores, conexión de proceso
  4. Racor a soldar
  5. E43315

Racor a soldar para sensores de proceso

E43315

ADAPT G1/2-WELD SHOULDER 3A

Racor a soldar para sensores de proceso

E43315

ADAPT G1/2-WELD SHOULDER 3A

  • Racor a soldar para sensores de proceso
  • Para el uso en aplicaciones industriales e asépticas
  • Modelo de acero inoxidable muy robusto para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Alta resistencia a la presión
Precios de lista sin IVA
  • fcm
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Campo de aplicación
Versión con abertura para fugas
Resistencia a la presión [bar] 50
Nota sobre la resistencia a la presión
para la conexión sensor-adaptador
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] 50
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos
Peso [g] 215
Materiales 1.4435 (inox / 316L)
Conexión de sensores G 1/2 junta cónica
Conexión de proceso Racor a soldar Ø 45 mm
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido 0,4 / 4
Notas
Cantidad por pack 1 unid.