Racor de rosca para sensores de proceso
E43325
ADAPT G1/2-M30X1,5
Racor de rosca para sensores de proceso
E43325
ADAPT G1/2-M30X1,5
- Para el montaje de sensores de proceso en depósitos o tuberías
- Montaje sencillo, rápido y seguro
- Ideal para el uso en aplicaciones asépticas
- Versión de acero inoxidable muy resistente para las exigentes condiciones de la industria alimentaria y de bebidas
Precios de lista sin IVA
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Peso [g] | 141 |
---|---|
Dimensiones [mm] | M30 |
Nombre de la rosca | M30 |
Materiales | 1.4435 (inox / 316L) |
Conexión de sensores | G 1/2 junta cónica |
Conexión de proceso | conexión de rosca M30 x 1,5 |
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | 0,4 / 4 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|