Tubo coaxial para sensores de nivel
E43336
LR COAX TUBE G3/4 L800
Tubo coaxial para sensores de nivel
E43336
LR COAX TUBE G3/4 L800
- Para el uso en fluidos de dielectricidad de baja frecuencia
- Detección fiable de aceites y fluidos a base de aceite
- Protección eficaz para evitar interferencias electromagnéticas
- No es preciso respetar una distancia mínima con respecto a la pared del depósito
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | para sensores de nivel LR |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -40...200 |
Resistencia a la presión [bar] | 16 |
Resistencia al vacío [mbar] | -1000 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 475 |
---|---|
Materiales | Tubo coaxial: inox (1.4301 / 304); Junta de estanqueidad: NBR reforzado con fibra; abrazadera de fijación: inox (1.4310 / 301L); pieza de centrado: PPS reforzado con fibra |
Conexión de sensores | conexión de rosca G 3/4 rosca interno |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 3/4 rosca exterior |
Longitud L [mm] | 800 |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
|
---|---|---|
Accesorios (opcionales) |
|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |