• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Adaptadores, conexión de proceso
  4. Adaptadores de montaje
  5. E43344

Adaptador de proceso para racor para tubos SMS

E43344

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

Adaptador de proceso para racor para tubos SMS

E43344

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

  • Para el montaje de sensores de proceso en depósitos o tuberías
  • Montaje sencillo, rápido y seguro
  • Ideal para el uso en aplicaciones asépticas
  • Adaptador de acero inoxidable para los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas
  • Alta resistencia a la presión
Precios de lista sin IVA
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
  • 3a
Campo de aplicación
Versión con abertura para fugas
Resistencia a la presión [bar] 16
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos
Peso [g] 570,5
Materiales 1.4435 (inox / 316L)
Conexión de sensores G 1/2 junta cónica
Conexión de proceso racor para tubos SMS DN50 (2")
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido < 0,8 / 8
Estanqueidad metal sobre PEEK
Clase aséptica según DIN 11866 H3
Notas
Cantidad por pack 1 unid.