Racor a soldar para sensores de proceso
E43919
WELDING ADAPT G1/2 D85X44 V4A/3A
Racor a soldar para sensores de proceso
E43919
WELDING ADAPT G1/2 D85X44 V4A/3A
- Adaptador a soldar para la cabeza y la pared del tanque
- Para el uso en aplicaciones industriales e asépticas
- Modelo de acero inoxidable muy robusto para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Alta resistencia a la presión
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | con abertura para fugas | |
---|---|---|
Instalación | para paredes de gran espesor y condiciones de soldadura desfavorables | |
Resistencia a la presión [bar] | 50 | |
Nota sobre la resistencia a la presión |
|
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Peso [g] | 362,5 |
---|---|
Materiales | 1.4435 (inox / 316L) |
Conexión de sensores | G 1/2 junta cónica |
Conexión de proceso | Racor a soldar Ø 84,8 mm |
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | Ra <0,4 / Rz <4 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|