• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios de montaje y sistemas de fijación
  4. Ruedas de medición
  5. E60007

Rueda de medida

E60007

MEASURING WHEEL U:200 N:06

Rueda de medida

E60007

MEASURING WHEEL U:200 N:06

  • Para el uso en combinación con encóders
  • Para la medición precisa de la velocidad de la cinta
  • Para la medición exacta de longitudes en procesos transversales
  • Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión goma
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -30...80
Datos mecánicos
Peso [g] 63,2
Diámetro interior [mm] 6
Diámetro exterior [mm] 63,6
Materiales Rueda:: aluminio; acabado: PU
Dureza de la superficie 60 Shore A
Circunferencia [mm] 200
Notas
Cantidad por pack 1 unid.