• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios de montaje y sistemas de fijación
  4. Accesorios de montaje para encóders
  5. E60036

Base con muelle para escuadra de fijación

E60036

RESILIENT BASE

Base con muelle para escuadra de fijación

E60036

RESILIENT BASE

  • Para la fijación segura de los encóders
  • Montaje sencillo, rápido y económico
  • Amortiguación eficaz de las vibraciones
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: E61438 Comparador de productos: E60036 / E61438 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Datos mecánicos
Peso [g] 402,5
Dimensiones [mm] 80 x 80 x 30
Materiales aluminio negro anodizado
Notas
Cantidad por pack 1 unid.