• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. A cablear
  4. Conectores hembra a cablear
  5. E60122

Conector hembra a cablear

E60122

SDOGK120MKRFKSG

Conector hembra a cablear

E60122

SDOGK120MKRFKSG

  • Para encóders incrementales con conexión M23 de 12 polos
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Conexión de cable segura mediante conexión soldada
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 4,5...30 DC
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...125
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 43
Dimensiones [mm] 28 x 28 x 52
Materiales latón Revestido de plástico; PA 6.6 negro
Material del cuerpo latón / PA 6.6, Revestido de plástico
Material de la tuerca latón, Revestido de plástico / PA 6.6, Revestido de plástico
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Soldadura: ...1 mm²
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón / PA 6.6, Revestido de plástico; bloqueo: latón, Revestido de plástico