Conector macho a cablear
E60123
SSTGK120MKRFKSG
Conector macho a cablear
E60123
SSTGK120MKRFKSG
- Para encóders incrementales con conexión M23 de 12 polos
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Conexión de cable segura mediante conexión soldada
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 4,5...30 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...125 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 44,8 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 28 x 28 x 52 |
Materiales | latón Revestido de plástico; PA 6.6 negro |
Material del cuerpo | latón / PA 6.6, Revestido de plástico |
Material de la tuerca | latón, Revestido de plástico / PA 6.6, Revestido de plástico |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Soldadura: ...1 mm² |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón / PA 6.6, Revestido de plástico; bloqueo: latón, Revestido de plástico |
---|