• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. A cablear
  4. Conectores hembra a cablear
  5. E60136

Conector hembra a cablear

E60136

SDOGK120MKRFKSG

Conector hembra a cablear

E60136

SDOGK120MKRFKSG

  • Para encóders incrementales con conexión M23 de 12 polos
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Conexión de cable segura mediante conexión soldada
  • Versión de metal muy robusta
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 4,5...30 DC
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...125
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 79
Dimensiones [mm] 25 x 25 x 45
Materiales latón niquelado
Material del cuerpo latón, niquelado
Material de la tuerca latón, niquelado
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Soldadura: ...1 mm²; funda del cable: Ø 4,5...6 mm
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón, niquelado; bloqueo: latón, niquelado