Conector hembra a cablear
E60175
SDOAJ120MSLFKPG
Conector hembra a cablear
E60175
SDOAJ120MSLFKPG
- Diseño acodado para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Para encóders incrementales con conexión M18 de 12 polos
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 4,5...30 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 69,4 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 37 x 20 x 53 |
Materiales | latón niquelado |
Material del cuerpo | latón, niquelado |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Soldadura: ...0,25 mm²; funda del cable: Ø 6...8 mm |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M18, acodado; cuerpo: latón, niquelado; bloqueo: latón, niquelado |
---|