• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios de montaje y sistemas de fijación
  4. Ruedas de medición
  5. E60194

Rueda de medida

E60194

MEASURING WHEEL U:500 N:10

Rueda de medida

E60194

MEASURING WHEEL U:500 N:10

  • Para el uso en combinación con encóders
  • Para la medición precisa de la velocidad de la cinta
  • Para la medición exacta de longitudes en procesos transversales
  • Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión plástico estriado
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -30...80
Datos mecánicos
Peso [g] 531,5
Diámetro interior [mm] 10
Diámetro exterior [mm] 159,16
Materiales Rueda:: aluminio; acabado: PU
Par de apriete [Nm] 3; (Tornillo de montaje)
Dureza de la superficie 90 Shore A
Circunferencia [mm] 500
Notas
Cantidad por pack 1 unid.