- Productos
- Accesorios
- Accesorios de montaje y sistemas de fijación
- Acoplamientos para encóders
- E60215
acoplamiento de fuelle
E60215
COUPLING V4A
acoplamiento de fuelle
E60215
COUPLING V4A
- Transmisión sin juego de los movimientos de giro
- Amortiguación eficaz de las vibraciones
- Buena compensación de los errores de alineación
- Rigidez reducida del resorte de torsión
- Fuerzas de retorno reducidas
Precios de lista sin IVA
Datos mecánicos
Peso [g] | 36,5 |
---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 20 / L = 29 |
Materiales | collarín: 1.4404 (V4A/316L); fuelle: 1.4571 (V4A/316Ti) |
Par de apriete [Nm] | par de apriete de los tornillos: 150 Ncm |
Diámetro exterior D [mm] | 20 |
Diámetro interior 1 [mm] | 6 |
Diámetro interior 2 [mm] | 10 |
Profundidad de la pieza de sujeción [mm] | 6,4 |
Tornillo de sujeción [mm] | M4 x 4 - ISO 4029 (4x) |
Longitud [mm] | 29 |
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] | 10000 |
Desplazamiento axial máx. del eje [mm] | ± 0,4 |
Desalineación radial máx. del eje [mm] | ± 0,25 |
Desalineación angular máx. [°] | ± 4,0 |
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |