• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios de montaje y sistemas de fijación
  4. Acoplamientos para encóders
  5. E61434

acoplamiento de doble bucle

E61434

DL COUPLING V2A 48-10-10-46-SV

acoplamiento de doble bucle

E61434

DL COUPLING V2A 48-10-10-46-SV

Precios de lista sin IVA
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -30...80
Datos mecánicos
Peso [g] 91
Materiales Adaptador del eje: inox (1.4305 / 303); Doble bucle: PU
Par de apriete [Nm] par de apriete de los tornillos: 100 Ncm
Diámetro exterior D [mm] 48
Diámetro interior 1 [mm] 10
Diámetro interior 2 [mm] 10
Profundidad de la pieza de sujeción [mm] 13
Tornillo de sujeción [mm] M4 x 6 - ISO 4029 A2 (4x)
Longitud [mm] 46
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] 3000
Desplazamiento axial máx. del eje [mm] ± 4
Desalineación radial máx. del eje [mm] ± 3
Desalineación angular máx. [°] ± 12
Rigidez del muelle de torsión [Nm/rad] 28
Notas
Notas
los valores mencionados son aplicables para acoplamientos con los taladros especificados arriba con una temperatura ambiente de 23 °C.
Los valores del desplazamiento radial, angular y axial son valores máximos y no deben ser alcanzados simultáneamente en la operación
Cantidad por pack 1 unid.