• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. E70100

Conector hembra a cablear

E70100

SDOGL070PLSFKPG

Conector hembra a cablear

E70100

SDOGL070PLSFKPG

Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E70142 Comparador de productos: E70100 / E70142 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC
Corriente máxima total [A] 10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...100
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] 29 x 29 x 71
Materiales PBT
Material del cuerpo PBT
Material de la tuerca PBT
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Bornes de conexión: ...2,5 mm²; funda del cable: Ø 10...12 mm
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión Conector: 1 x Rd24, recto; codificación: A; cuerpo: PBT; bloqueo: PBT