Prolongador con conector para válvulas
E70143
VVDAB031--S00,3A03STAH030VAS
Prolongador con conector para válvulas
E70143
VVDAB031--S00,3A03STAH030VAS
- Conexión fiable de válvulas en el campo
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- LED bien visible para indicar el estado de conmutación
- Conector cuadrado muy resistente
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de halógenos |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 24 AC/DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 58,7 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 30 x 15 x 39 |
Materiales | PUR |
Material del cuerpo | PUR |
Material de la tuerca | inox (1.4404 / 316L) |
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
Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: inox (1.4404 / 316L) |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 0,3 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x válvula tipo B DIN, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: inox (1.4404 / 316L) |