Conector hembra a cablear
E70170
SDOGB030ZDSFKPG
Conector hembra a cablear
E70170
SDOGB030ZDSFKPG
- Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Conexión con cable segura mediante bornes roscados
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Corriente máxima total [A] | 12 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 54,2 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 27 x 27 x 83 |
Material del cuerpo | PBT |
Material de la tuerca | zinc conformado a presión |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Bornes de conexión: ...1,5 mm²; funda del cable: Ø 8...10 mm |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x 7/8", recto; cuerpo: PBT; bloqueo: zinc conformado a presión |
---|