Borne con resorte
E70232
Cage clamps / 6 pcs.
Borne con resorte
E70232
Cage clamps / 6 pcs.
- Posibilidad de conexión cómoda para módulos de armario eléctrico
- Conectores de mantenimiento sencillo
- Cableado sencillo y rápido por medio de bornes elásticos de resorte
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Corriente de carga máx. [A] | 10; (2,5 mm²) |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...115 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 41,1 |
---|---|
Materiales | piezas conductoras de corriente: aleación de cobre estaño; PA |
Par de apriete [Nm] | 0,5 |
Notas
Cantidad por pack | 6 unid. |
---|
Conexión eléctrica
0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 9…10 mm |