Toma para cable plano AS-Interface
E70455
FC Splitter ye ProcessL
Toma para cable plano AS-Interface
E70455
FC Splitter ye ProcessL
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | AS-i |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Salidas
Corriente máxima total de las salidas [A] | 2 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 47 |
---|---|
Materiales | piezas metálicas: inox (1.4404 / 316L); junta de los pines de contacto: FPM; Junta tórica: EPDM |
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|