- Productos
- E70471
Toma para cable plano AS-Interface
E70471
Flat cable connector M12
Toma para cable plano AS-Interface
E70471
Flat cable connector M12
- Para la transición del cable plano AS-i al conector M12
- Para ampliar la red AS-i por medio de ramificaciones
- Conexión sencilla y rápida mediante técnica de perforación
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
Precios de lista sin IVA
Artículos alternativos: E75471 Comparador de productos: E70471 / E75471 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Artículo descatalogado
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 15,6 |
---|---|
Materiales | Junta de estanqueidad: EPDM; Carcasa: PA; Junta tórica: EPDM; tornillos: inox (1.4305 / 303); Tuerca: inox (1.4305 / 303); pines de contacto: Bronce dorado |
Par de apriete [Nm] | 0,35 |
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: M12; codificación: A; bloqueo: inox (1.4305 / 303) |
---|