• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. E70487

Toma para cable plano AS-Interface

E70487

FC Splitter ASI/AUX M12

Toma para cable plano AS-Interface

E70487

FC Splitter ASI/AUX M12

  • Para la transición del cable plano AS-i al conector M12
  • Para ampliar la red AS-i por medio de ramificaciones
  • Conexión sencilla y rápida mediante técnica de perforación
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E70587 Comparador de productos: E70487 / E70587 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Salidas
Alimentación AS-i
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...75
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 40
Dimensiones [mm] 40 x 32,5 x 35
Materiales PA 6.6-GF25
Par de apriete [Nm] < 1,65
Accesorios
Accesorios (opcionales)
terminación para cable plano:, E70413
Tubo termorretráctil:, E70113
Notas
Notas
El cable plano no puede terminar en el repartidor.
Utilizar una terminación para cable plano o un tubo termorretráctil para proteger el extremo del cable.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: M12; codificación: A