• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios para AS-Interface
  4. Repartidores y tomas para cable plano
  5. E70581

Repartidor para cable plano AS-Interface

E70581

FC Splitter AS-i UL

Repartidor para cable plano AS-Interface

E70581

FC Splitter AS-i UL

  • Distribución fiable de la tensión AS-i o de la alimentación de 24 V externa
  • Conexión sencilla y rápida mediante técnica de perforación
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Datos eléctricos
Clase de protección III
Corriente máxima total [A] 8
Salidas
Alimentación AS-i
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...75
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...85
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 49,6
Materiales PBT; tornillo: inox (1.4305 / 303); pines de contacto: dorado
Par de apriete [Nm] 1,65; (Tornillo de montaje)
Accesorios
Accesorios (opcionales)
terminación para cable plano:, E70413
Tubo termorretráctil:, E70113
Notas
Notas
El cable plano no debe terminar en el repartidor.
Utilizar una terminación para cable plano o un tubo termorretráctil para proteger el extremo del cable.
Cantidad por pack 1 unid.