Toma para cable plano AS-Interface
E70582
FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL
Toma para cable plano AS-Interface
E70582
FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL
- Para la transición del cable plano AS-i al conector M12
- Para ampliar la red AS-i por medio de ramificaciones
- Conexión sencilla y rápida mediante técnica de perforación
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | Distribución de la tensión AS-i o de la alimentación externa de 24 V a conector hembra M12 |
---|
Datos eléctricos
Clase de protección | III |
---|---|
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] | 4 |
Salidas
Alimentación | AS-i; (24V) |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...75 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 89 |
---|---|
Materiales | Carcasa: PBT / PC |
Par de apriete [Nm] | 1,65 |
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Cable: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² | |
Conector: M12; codificación: A; cuerpo: PUR; Par de apriete: ...1,65 Nm |