pasamuros
E73009
Wall passage stainless steel
pasamuros
E73009
Wall passage stainless steel
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Corriente máxima total [A] | 8; (pin 1+3: 4 A; pin 2+4: 4 A) |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 69K |
Datos mecánicos
Peso [g] | 29,5 |
---|---|
Materiales | inox (1.4305 / 303); Junta de estanqueidad: EPDM |
Material del cuerpo | inox (1.4305 / 303) |
Par de apriete [Nm] | 1 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: inox (1.4305 / 303) |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: inox (1.4305 / 303) |