Toma para cable plano AS-Interface
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
Toma para cable plano AS-Interface
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
- Para la transición del cable plano AS-i al conector M12
- Diseño apto para aplicaciones asépticas que cumple los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas
- Conexión sencilla y rápida mediante técnica de perforación
- Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Clase de protección | III |
Tensión de alimentación AUX DC [V] | 18...32 |
Corriente máxima total [A] | 4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Salidas
Alimentación | AS-i |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Humedad relativa del aire máx. [%] | 80; (31 °C; con un descenso lineal de hasta el 50 % (40 °C)) | |
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 2000 | |
Grado de protección | IP 67; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva: IP 68 / IP 69K) | |
Grado de suciedad | 2 |
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX |
|
---|---|
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 166,75 |
---|---|
Materiales | piezas metálicas: inox (1.4404 / 316L); junta de los pines de contacto: FKM; Junta de estanqueidad: EPDM |
Par de apriete [Nm] | 2,5; (tuercas de fijación) |
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Par de apriete: 1,2...1,4 Nm |
---|