Repartidor para cable plano AS-Interface
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
Repartidor para cable plano AS-Interface
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
- Distribución fiable de la tensión AS-i o de la alimentación de 24 V externa
- Diseño apto para aplicaciones asépticas que cumple los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas
- Conexión sencilla y rápida mediante técnica de perforación
- Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | para la distribución de la tensión AS-i o la alimentación externa de 24 V |
---|
Datos eléctricos
Clase de protección | III |
---|---|
Corriente máxima total [A] | 8 |
Salidas
Alimentación | AS-i |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Humedad relativa del aire máx. [%] | 80; (31 °C; con un descenso lineal de hasta el 50 % (40 °C)) | |
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 2000 | |
Grado de protección | IP 67; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva: IP 68 / IP 69K) | |
Grado de suciedad | 2 |
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX |
|
---|---|
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 132,5 |
---|---|
Materiales | piezas metálicas: inox (1.4404 / 316L); junta de los pines de contacto: FKM; Junta de estanqueidad: EPDM |
Par de apriete [Nm] | 2,5; (Tornillo de montaje) |
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|