Fibras ópticas de vidrio
E74802
Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug
Fibras ópticas de vidrio
E74802
Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug
Precios de lista sin IVA
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 4279 |
---|---|
Longitud total [mm] | 100000 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 77 |
Disposición de fibra | |
Diámetro de la bobina [mm] | 0,05 |
Diámetro de la fibra [mm] | 2 x 0,05 |
Diámetro exterior [mm] | 6 |
Material de la fibra | vidrio |
Material del revestimiento | PU |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |