Toma para cable plano AS-Interface
E75354
FC Splitter ye ProcessL
Toma para cable plano AS-Interface
E75354
FC Splitter ye ProcessL
- Para la transición del cable plano AS-i al conector M12
- Diseño apto para aplicaciones asépticas que cumple los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas
- Conexión sencilla y rápida mediante técnica de perforación
- Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
- Amplio rango operativo de temperatura y elevado grado de protección
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | AS-i |
---|---|
Aplicación | zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Clase de protección | III |
Tensión de alimentación AUX DC [V] | 18...32 |
Corriente máxima total [A] | 2 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|---|
Humedad relativa del aire máx. [%] | 80; (31 °C; con un descenso lineal de hasta el 50 % (40 °C)) |
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 2000 |
Grado de protección | IP 67; IP 68; IP 69K |
Grado de suciedad | 2 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 104,3 |
---|---|
Materiales | piezas metálicas: inox (1.4404 / 316L); junta de los pines de contacto: FPM; Junta tórica: EPDM |
Par de apriete [Nm] | 2,5; (tuercas de fijación) |
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Par de apriete: 1,2...1,4 Nm |
---|