• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. IO-Link
  3. Accesorios / sistemas de conexión IO-Link
  4. Accesorios de montaje
  5. E78002

Adaptador para carril DIN

E78002

DIN rail adapter 4/6 rows

Adaptador para carril DIN

E78002

DIN rail adapter 4/6 rows

  • Instalación en carril DIN de maestros IO-Link, switches Ethernet y módulos de E/S
  • Set completo de montaje para diferentes tamaños de módulos
  • Montaje rápido y sencillo, a prueba de vibraciones
  • Diseño robusto para utilización en entornos agresivos
  • Para la instalación directa en la máquina o en el armario de control
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión para el montaje en carril DIN p. ej. de maestros IO-Link 8-Port
Datos mecánicos
Peso [g] 103,8
Tipo de montaje Montaje sobre carril DIN
Dimensiones [mm] 207,9 x 60 x 19
Materiales Adaptador para carril DIN: PC/ABS; toma roscada: inox (1.4404 / 316L)
Accesorios
Componentes incluidos
arandela 2 x M5
tornillo 2 x M5 x 30
tornillo 1 x M5 x 10
Notas
Cantidad por pack 1 unid.