• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios para AS-Interface
  4. Repartidores y tomas para cable plano
  5. E79995

Toma para cable plano AS-Interface

E79995

FC connector PVC V2A 2m

Toma para cable plano AS-Interface

E79995

FC connector PVC V2A 2m

  • Para la transición del cable plano AS-i al cable redondo
  • Para ampliar la red AS-i por medio de ramificaciones
  • Conexión sencilla y rápida mediante técnica de perforación
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión AS-i
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 26,5...31,6 DC
Corriente máxima total [A] 2
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...70
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 97,4
Materiales Carcasa Pieza superior: PUR; Carcasa zócalo: PA 6.6; tornillo: inox (1.4305 / 303)
Notas
Notas
El cable plano no puede terminar en el repartidor.
Utilizar una terminación para cable plano o un tubo termorretráctil para proteger el extremo del cable.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC