Divisor de pulsos
E80102
PULSE DIVIDER/1-255:1
Divisor de pulsos
E80102
PULSE DIVIDER/1-255:1
- Ahorro de costes gracias al procesamiento rápido de las señales
- Factor de división ajustable
- Rango de tensión amplio
- Conversión fiable de las señales TTL a HTL
- Montaje sencillo y rápido gracias a la carcasa con carril de fijación
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|
Homologaciones / pruebas
MTTF [años] | 388 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 166 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 98 x 71 x 59 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|