Tag RFID
E80312
ID-TAG/D12X2/01
Tag RFID
E80312
ID-TAG/D12X2/01
- Etiqueta electrónica RFID 125 kHz - Q5
- Codificación fiable de portapiezas
- Apto para la instalación con soportes de plástico y metal
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | Codificación de portapiezas en cintas transportadoras con guía |
---|---|
Temperatura de funcionamiento (activa) [°C] | -25...85 |
Temperatura pico (pasiva) [°C] | 160; (duración del test: 1 x 35 h) |
Datos eléctricos
Frecuencia de trabajo [MHz] | 0,125 |
---|---|
Tamaño de memoria [bit] | 224 |
Ciclos de lectura máx. | ilimitado |
Ciclos de escritura máx. | 100000 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...130 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||
MTTF [años] | 2854 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 2,05 |
---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 12 / L = 2 |
Materiales | PPS negro |
Notas
Notas |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Otros datos
distancia de lectura/escritura (mm)
posicionamiento del tag | lectura | escritura | ||
DTA100 | parte superior | 5...20 | 5...20 | |
DTA101 | parte superior | 5...20 | – | |
DTA200 | parte frontal | 25 | 25 | |
DTA201 | parte frontal | 25 | – | |
DTA300 | parte frontal | 40 | 40 | |
DTA301 | parte frontal | 40 | – |
Todos los datos se aplican a procesos de lectura/escritura estáticos. | |
Los datos sin observaciones se refieren a la instalación del tag en un entorno no metálico. |