• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Procesamiento de imágenes / identificación
  3. RFID
  4. Tags
  5. E80317

Tag RFID

E80317

ID-TAG/D20X2.15/01

Tag RFID

E80317

ID-TAG/D20X2.15/01

  • Etiqueta electrónica RFID 125 kHz - Q5
  • Codificación fiable de portapiezas
  • Apto para la instalación con soportes de plástico y metal
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Aplicación Codificación de portapiezas en cintas transportadoras con guía
Temperatura de funcionamiento (activa) [°C] -25...70
Temperatura pico (pasiva) [°C] 130; (duración del test: 1 x 100 h)
Datos eléctricos
Frecuencia de trabajo [MHz] 0,125
Tamaño de memoria [bit] 224
Ciclos de lectura máx. ilimitado
Ciclos de escritura máx. 100000
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...90
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Resistencia a vibraciones
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
MTTF [años] 2854
Datos mecánicos
Peso [g] 2,25
Dimensiones [mm] Ø 20 / L = 2,2
Materiales PC negro
Notas
Notas
temperatura pico 1 x 100 h
Temperatura de almacenamiento 1 x 1000 h
choque 6 Achsen je 2000 Schocks
vibración 3 Achsen je 2,5 h
Cantidad por pack 1 unid.
Otros datos
distancia de lectura/escritura (mm)
posicionamiento del tag lectura escritura
DTA100 parte superior 10...28 10...28
DTA101 parte superior 10...28
DTA200 parte frontal 35 35
DTA201 parte frontal 35
DTA300 parte frontal 50 50
DTA301 parte frontal 50
Todos los datos se aplican a procesos de lectura/escritura estáticos.
Los datos sin observaciones se refieren a la instalación del tag en un entorno no metálico.