• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Procesamiento de imágenes / identificación
  3. RFID
  4. Tags
  5. E80320

Tag RFID

E80320

ID-TAG/ISO CARD/01

Tag RFID

E80320

ID-TAG/ISO CARD/01

  • Etiqueta electrónica RFID 125 kHz - Q5
  • Codificación fiable de portapiezas
  • Apto para la instalación con soportes de plástico
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Aplicación Codificación de portapiezas en cintas transportadoras con guía
Temperatura de funcionamiento (activa) [°C] -35...50
Temperatura pico (pasiva) [°C] 50
Datos eléctricos
Frecuencia de trabajo [MHz] 0,125
Tamaño de memoria [bit] 224
Ciclos de lectura máx. ilimitado
Ciclos de escritura máx. 100000
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -35...50
Temperatura de almacenamiento [°C] -35...50
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
MTTF [años] 2854
Datos mecánicos
Peso [g] 6,9
Carcasa Tarjeta ISO
Dimensiones [mm] 54 x 86 x 1
Materiales PVC blanco
Notas
Notas
temperatura pico 1 x 24 h
Temperatura de almacenamiento 1 x 1000 h
Cantidad por pack 1 unid.
Otros datos
distancia de lectura/escritura (mm)
posicionamiento del tag lectura escritura
DTA100 parte superior 18...60 18...60
DTA101 parte superior 18...60
DTA200 parte frontal 60 60
DTA201 parte frontal 60
DTA300 parte frontal 90 90
DTA301 parte frontal 90
Todos los datos se aplican a procesos de lectura/escritura estáticos.
Los datos sin observaciones se refieren a la instalación del tag en un entorno no metálico.