• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Procesamiento de imágenes / identificación
  3. RFID
  4. Tags
  5. E80348

Tag RFID

E80348

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06

Tag RFID

E80348

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06

  • Etiqueta electrónica RFID 13,56 MHz - ISO15693
  • Codificación fiable de portapiezas y productos
  • Soporte para TAG para uso en portapiezas
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Aplicación Codificación de portapiezas en cintas transportadoras con guía
Temperatura de funcionamiento (activa) [°C] -25...85
Temperatura pico (pasiva) [°C] 90
Datos eléctricos
Frecuencia de trabajo [MHz] 13,56
Tamaño de memoria [bit] 896
Tipo de memoria EEPROM
Tipo de chip Vigo
Número de bloques 28
Tamaño del bloque [Byte] 4
Unique Identification Number (UID) [Byte] 8
Estándar RFID ISO 15693
Ciclos de lectura máx. ilimitado
Ciclos de escritura máx. 100000
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...90
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques
DIN IEC 68-2-29 30 g 18 ms
Resistencia a vibraciones
DIN IEC 68-2-6 6 g 14...200 Hz
Homologación de equipos radioeléctricos ISO 15693
Datos mecánicos
Peso [g] 10
Carcasa Soporte para TAG para uso en portapiezas
Tipo de montaje montaje en metal y no metal; (atornillado ; Pegar sobre la superficie)
Dimensiones [mm] 18 x 33 x 16,9
Materiales PBT naranja; PA negro
Accesorios
Componentes incluidos
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Otros datos
distancia de lectura en caso de montaje en metal (mm)
ANT410 / DTI410 4
ANT411 / DTI411 5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 -
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 15
ANT513 / DTI513 / DTC510 20
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 5
ANT600 / DTI600 15