• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Procesamiento de imágenes / identificación
  3. RFID
  4. Tags
  5. E80377

Tag RFID

E80377

ID-TAG/R20X2,5/06

Tag RFID

E80377

ID-TAG/R20X2,5/06

  • Etiqueta electrónica RFID 13,56 MHz - ISO15693
  • Codificación fiable de portapiezas y productos
  • Diseño especialmente compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Temperatura de funcionamiento (activa) [°C] -40...85
Temperatura pico (pasiva) [°C] 90; (duración del test: 1 x 100 h)
Datos eléctricos
Frecuencia de trabajo [MHz] 13,56
Tamaño de memoria [bit] 2528
Tipo de memoria EEPROM
Tipo de chip ICODE SLIX
Número de bloques 28
Tamaño del bloque [Byte] 4
Unique Identification Number (UID) [Byte] 8
Estándar RFID ISO 15693
Ciclos de lectura máx. ilimitado
Ciclos de escritura máx. 100000
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...90
Grado de protección IP 68
Homologaciones / pruebas
Homologación de equipos radioeléctricos ISO 15693
Datos mecánicos
Peso [g] 2,9
Tipo de montaje montaje en materiales no metálicos; (Pegar sobre la superficie)
Dimensiones [mm] Ø 20 / L = 3
Materiales PPA
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Otros datos
distancia de lectura en caso de montaje en un material no metálico (mm)
ANT410 / DTI410 14
ANT411 / DTI411 20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 12
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 40
ANT513 / DTI513 / DTC510 50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 25
ANT600 / DTI600 110