Tag RFID
E80385
ID-TAG/D4X22/03 - 2528 bit
Tag RFID
E80385
ID-TAG/D4X22/03 - 2528 bit
- Etiqueta electrónica RFID 13,56 MHz - ISO15693
- Codificación fiable de portapiezas y productos
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | Codificación de portapiezas en cintas transportadoras con guía |
---|---|
Temperatura de funcionamiento (activa) [°C] | -20...85 |
Temperatura pico (pasiva) [°C] | 90 |
Datos eléctricos
Frecuencia de trabajo [MHz] | 13,56 |
---|---|
Tamaño de memoria [bit] | 896 |
Tipo de memoria | EEPROM |
Tipo de chip | ICODE SLIX |
Número de bloques | 28 |
Tamaño del bloque [Byte] | 4 |
Unique Identification Number (UID) [Byte] | 8 |
Estándar RFID | ISO 15693 |
Ciclos de lectura máx. | ilimitado |
Ciclos de escritura máx. | 100000 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...85 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...90 |
Grado de protección | IP 68 |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||
Homologación de equipos radioeléctricos | ISO 15693 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 1,85 |
---|---|
Tipo de montaje | montaje en materiales no metálicos; (Pegar sobre la superficie) |
Dimensiones [mm] | Ø 4 / L = 22 |
Materiales | vidrio |
Notas
Cantidad por pack | 10 unid. |
---|
Otros datos
distancia de lectura en caso de montaje en un material no metálico (mm)
ANT410 / DTI410 | 5 |
ANT411 / DTI411 | 10 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 5 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 20 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 15 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 30 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 40 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 10 |
ANT600 / DTI600 | - |