Tag RFID
E80393
ID-TAG/139 x 53 x 15/04
Tag RFID
E80393
ID-TAG/139 x 53 x 15/04
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | codificación RFID de depósitos metálicos |
---|
Datos eléctricos
Frecuencia de trabajo [MHz] | 860...930 |
---|---|
Tamaño de memoria [bit] | 512 |
Tipo de memoria | EEPROM |
Tipo de chip | Impinj Monza 4QT |
Identificador de tag (TID) [Byte] | 64 |
Código electrónico de producto (EPC) | 96 bit; (ampliable: 128 bit) |
Estándar RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Ciclos de lectura máx. | ilimitado |
Ciclos de escritura máx. | 100000 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 68 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 71,6 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 53 x 139,2 x 14,9 |
Materiales | Carcasa: policarbonato-ABS |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Otros datos
distancia de lectura (m)
DTE80x | 2 |
DTE90x | 1,9 |
ANT860 / ANT960 | 5 |
ANT820 / ANT920 | 2 |