Tag RFID
E80417
ID-TAG/51x37x7,5
Tag RFID
E80417
ID-TAG/51x37x7,5
- Elevada resistencia a temperaturas extremas y grado de protección elevado
- Apto para la utilización sobre metal
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | codificación RFID de depósitos metálicos |
---|
Datos eléctricos
Frecuencia de trabajo [MHz] | 866...928 |
---|---|
Tamaño de memoria [bit] | 512 |
Tipo de memoria | EEPROM |
Tipo de chip | Higgs 9 |
Identificador de tag (TID) [Byte] | 64 |
Código electrónico de producto (EPC) | 96 bit |
Estándar RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Ciclos de lectura máx. | ilimitado |
Ciclos de escritura máx. | 100000 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...250 |
Grado de protección | IP 69K |
Datos mecánicos
Peso [g] | 144,5 |
---|---|
Tipo de montaje | superficies / integrado |
Dimensiones [mm] | 55 x 36,2 x 7,5 |
Materiales | Carcasa: Nylon / PP |
Notas
Cantidad por pack | 5 unid. |
---|
Otros datos
distancia de lectura (m)
DTE80x | 1,1 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | 4,8 |
ANT820 / ANT920 | 2 |