• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Monitorización de condición
  3. Evaluación de impulsos
  4. Supervisión de velocidad de rotación de 1 canal
  5. E89010

Rueda leva

E89010

TARGET WHEEL/8,2mm

Rueda leva

E89010

TARGET WHEEL/8,2mm

  • Para la conversión de señales a un número superior de impulsos por minuto
  • Utilización en aplicaciones con velocidades de rotación muy bajas
  • Con relación constante impulso-pausa
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Dimensiones [mm] 135 x 135 x 21
Campo de aplicación
Aplicación detección de velocidades de rotación muy bajas y conversión a un número superior de impulsos por minuto con una relación constante impulso-pausa; p. ej. en caso de utilización de un convertidor de frecuencia-corriente
Datos mecánicos
Peso [g] 490
Dimensiones [mm] 135 x 135 x 21
Materiales disco: Delrin; tornillos: CK 45
Notas
Notas
Desenroscar los tornillos de cabeza hexagonal interior puede reducir el número de levas.