• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Caja repartidora
  4. Caja repartidora
  5. EBC001

Caja repartidora

EBC001

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Caja repartidora

EBC001

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

  • Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
  • Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
  • Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
  • Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Muy resistente a choques y vibraciones
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 30 DC; ("supply class 2" según cULus)
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] 4
Corriente máxima total [A] 12
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
Homologación UL
Enclosure type Type 1
Datos mecánicos
Peso [g] 236,5
Dimensiones [mm] 33 x 60 x 118,2
Materiales PA
Material del cuerpo PA
Número de puntos de conexión en el repartidor central 4
Tipo de conector M12
Accesorios
Componentes incluidos
Tapones de protección: 2
etiquetas: 4
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conexión
Conexión Conector: 1 x M23; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm
Conexión eléctrica - punto de conexión
Conector: 4 x M12; codificación: A; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm