• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Caja repartidora
  4. Caja repartidora
  5. EBC035

Caja repartidora

EBC035

ZDO8H059MSS0010H11

Caja repartidora

EBC035

ZDO8H059MSS0010H11

  • Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
  • Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
  • Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
  • Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • LED bien visibles para indicar el estado de comunicación y el funcionamiento
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC; ("supply class 2" según cULus)
Clase de protección II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] 4
Corriente máxima total [A] 12
Salidas
Alimentación PNP
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] -5...60
Grado de protección IP 67; IP 68
Datos mecánicos
Peso [g] 1174,5
Dimensiones [mm] 22 x 54 x 127
Materiales PA
Material del cuerpo PA
Número de puntos de conexión en el repartidor central 8
Tipo de conector M12
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
radio de curvatura para uso flexible mín. 10 x diámetro del cable
Radio de curvatura para instalación fija mín. 5 x diámetro del cable
velocidad de avance máx. 3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y una aceleración máx. de 5 m/s²
esfuerzo de torsión ± 30 °/m
ciclos de curvatura > 2 Mio.
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 8 x LED, amarillo
Disponibilidad 1 x LED, verde
Accesorios
Componentes incluidos
Tapones de protección: 2
etiquetas: 8
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm )
Conexión eléctrica - punto de conexión
Conexión Conector: 8 x M12; codificación: A; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm