• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Caja repartidora
  4. Caja repartidora
  5. EBC040

Caja repartidora

EBC040

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

Caja repartidora

EBC040

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 30 AC/DC; ("supply class 2" según cULus)
Clase de protección II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] 4
Corriente máxima total [A] 12
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] -5...60
Grado de protección IP 67; IP 68
Homologaciones / pruebas
Homologación UL
Enclosure type Type 1
Datos mecánicos
Peso [g] 1470,5
Dimensiones [mm] 22 x 54 x 100
Materiales PA
Material del cuerpo PA
Número de puntos de conexión en el repartidor central 6
Tipo de conector M12
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
radio de curvatura para uso flexible mín. 10 x diámetro del cable
ciclos de curvatura > 2 Mio.
Accesorios
Componentes incluidos
Tapones de protección: 2
etiquetas: 6
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M23, acodado; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
Conexión eléctrica - punto de conexión
Conector: 6 x M12; codificación: A; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm