• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Caja repartidora
  4. Caja repartidora
  5. EBC045

Caja repartidora

EBC045

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Caja repartidora

EBC045

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

  • Diseño compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
  • Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
  • Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
  • LED bien visibles para indicar el estado de comunicación y el funcionamiento
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 15...30 DC
Clase de protección III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] 1
Corriente máxima total [A] 1
Salidas
Alimentación PNP
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] -5...60
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 125
Dimensiones [mm] 28,8 x 30 x 129,5
Materiales PBT-GF20; latón niquelado
Material del cuerpo PBT-GF 20 / latón, niquelado
Número de puntos de conexión en el repartidor central 8
Tipo de conector M8
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 8 x LED, amarillo
Disponibilidad 1 x LED, verde
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conexión
Conexión Conector: 1 x M12; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm
Conexión eléctrica - punto de conexión
Conector: 8 x M8; codificación: A; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm