- Productos
- EBC053
Caja repartidora
EBC053
ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS
Caja repartidora
EBC053
ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS
- Diseño compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
- Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
- Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
- LED bien visibles para indicar el estado de comunicación y el funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" según cULus) |
---|---|
Clase de protección | III |
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] | 2 |
Corriente máxima total [A] | 6 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | -5...60 |
Grado de protección | IP 67; IP 68; (1 m / 7 días) |
Datos mecánicos
Peso [g] | 109,5 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 27 x 30 x 90,4 |
Materiales | PBT-GF20; latón niquelado |
Material del cuerpo | PBT-GF 20 / latón, niquelado |
Número de puntos de conexión en el repartidor central | 4 |
Tipo de conector | M8 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conexión
Conexión | Conector: 1 x M16; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado |
---|
Conexión eléctrica - punto de conexión
Conector: 4 x M8; codificación: A; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado |