Campo de aplicación
Característica especial |
Contactos dorados |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
10...30 DC; ("supply class 2" según cULus) |
Clase de protección |
III |
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] |
2 |
Corriente máxima total [A] |
2 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] |
-5...60 |
Grado de protección |
IP 65; IP 67; IP 68; (1 m / 7 días) |
Datos mecánicos
Peso [g] |
88 |
Dimensiones [mm] |
23,7 x 30 x 85,4 |
Materiales |
PBT-GF20; latón niquelado |
Material del cuerpo |
PBT-GF 20 / latón, niquelado |
Número de puntos de conexión en el repartidor central |
4 |
Tipo de conector |
M8 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
4 x LED, amarillo |
Disponibilidad |
1 x LED, verde |
|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
Adaptador para carril DIN:, E73006 |
Tapón de protección: M8, E73005 |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Conexión
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado |
Conexión eléctrica - punto de conexión
|
Conector: 4 x M8; codificación: A; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado |