• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Caja repartidora
  4. Caja repartidora
  5. EBC066

Caja repartidora

EBC066

ZDO8F04HMSJ0005H10

Caja repartidora

EBC066

ZDO8F04HMSJ0005H10

  • Diseño compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
  • Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
  • Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
  • LED bien visibles para indicar el estado de comunicación y el funcionamiento
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC; ("supply class 2" según cULus)
Clase de protección III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] 2
Corriente máxima total [A] 6
Salidas
Alimentación NPN
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] -5...60
Grado de protección IP 65; IP 67; IP 68
Datos mecánicos
Peso [g] 693
Dimensiones [mm] 20 x 30 x 129,5
Materiales PBT-GF20; latón niquelado
Material del cuerpo PBT-GF 20 / latón, niquelado
Número de puntos de conexión en el repartidor central 8
Tipo de conector M8
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
radio de curvatura para uso flexible mín. 10 x diámetro del cable
velocidad de avance máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 5 Mio.
esfuerzo de torsión ± 180 °/m
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 16 x LED, amarillo
Disponibilidad 1 x LED, verde
Accesorios
Accesorios (opcionales)
Adaptador para carril DIN:, E73007
Tapón de protección: M8, E73005
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PUR, negro, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm )
Conexión eléctrica - punto de conexión
Conexión Conector: 8 x M8; codificación: A; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado