Caja repartidora
EBC067
ZDO8F04HMSJ0010H10
Caja repartidora
EBC067
ZDO8F04HMSJ0010H10
- Diseño compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
- Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
- Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
- LED bien visibles para indicar el estado de comunicación y el funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" según cULus) |
---|---|
Clase de protección | III |
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] | 2 |
Corriente máxima total [A] | 6 |
Salidas
Alimentación | NPN |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | -5...60 |
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 68 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 1248,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones [mm] | 20 x 30 x 129,5 | ||||||||
Materiales | PBT-GF20; latón niquelado | ||||||||
Material del cuerpo | PBT-GF 20 / latón, niquelado | ||||||||
Número de puntos de conexión en el repartidor central | 8 | ||||||||
Tipo de conector | M8 | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 10 m, PUR, negro, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm ) |
Conexión eléctrica - punto de conexión
Conexión | Conector: 8 x M8; codificación: A; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado |
---|