• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Repartidores en Y
  4. Repartidores en Y
  5. EBC114

Repartidor en Y

EBC114

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Repartidor en Y

EBC114

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

  • Para el uso en aplicaciones con muchas entradas y salidas en posiciones de montaje con muy poco espacio
  • Identificación óptica y táctil de los puertos
  • Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Clase de protección II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] 4
Corriente máxima total [A] 4
Corriente máxima total (UL) [A] 3
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Nota sobre la temperatura ambiente
cULus: ...65 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...55
Humedad de almacenamiento [%] 10...100
Otras condiciones climáticas para el almacenamiento según la clase indicada
1K22/ DIN 60721-3-1
Grado de protección IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Datos mecánicos
Peso [g] 36,8
Materiales Carcasa: PA naranja; Junta de estanqueidad: FKM
Material de la tuerca latón, niquelado
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 2 x M12; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm