- Productos
- EBC124
Caja repartidora
EBC124
ZDO8H050MSS02,4H19
Caja repartidora
EBC124
ZDO8H050MSS02,4H19
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Aplicación | repartidor sensor X2 |
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 30 DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] | 4 |
Corriente máxima total [A] | 12 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | -5...60 |
Grado de protección | IP 67; IP 68; (bornero con resorte: IP20) |
Datos mecánicos
Peso [g] | 631,3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones [mm] | 22 x 54 x 127 | ||||
Materiales | Carcasa: PA | ||||
Número de puntos de conexión en el repartidor central | 8 | ||||
Tipo de conector | M12 | ||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - punto de conexión
Conector: 8 x M12; codificación: A; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm; Se debe respetar el valor máximo de la pieza complementaria |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2,4 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 9,7 mm; Pasacable de goma: Ø 10...11 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Conexión eléctrica - Conexión
bornero con resorte: 8 x |